카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1268.016000$POS.
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1268_asmtab.prj},{NB=K1268.016000$POS.},{A=85.8},{A1=57.2},{A2=0.0},{A3=34.9},{A4=57.2},{B=79.4},{B1=57.2},{B3=80.5},{B5=9.6},{D=10.3},{D1=9.6},{H=95.5},{LMIN=274.5},{LMAX=297.3},{L1=22.8},{L2=87},{T=28.6},{HANDKRAFT=300},{ZUJGKRAFT=16000},{GEW=1.2680},{EAN=4059245328536},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=8.000},{TYP3=4.000},{XA=1.100},{XB=99.800},{TYP4=1},{BESTKIPPUSA=K1268.016000},{MATERIAL=Stahl},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1268_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1268 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K1268.016000$POS.
BESTKIPPUSA
Order No.
K1268.016000
K1268.016000
MATERIAL
material
Stahl
Stahl
A
distance
85.8
mm
A1
distance
57.2
mm
A2
distance
0.0
0.0
mm
A3
distance
34.9
mm
A4
distance
57.2
mm
B
width
79.4
mm
B1
distance
57.2
mm
B3
width
80.5
mm
B5
height
9.6
mm
D
diameter
10.3
mm
D1
diameter
9.6
9.6
mm
H
height
95.5
95.5
mm
LMIN
Length
274.5
274.5
mm
LMAX
Length
297.3
297.3
mm
L1
distance
22.8
22.8
mm
L2
Clamp travel
87
87
mm
T
height
28.6
mm
HANDKRAFT
hand force FH
300
300
N
ZUJGKRAFT
Pull force F1
16000
16000
N
GEW
Approx. weight
1.2680
1.2680
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328536
4059245328536
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청