카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1270.04000
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD模型选择
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1270_asmtab.prj},{NB=K1270.04000},{A=47.6},{A1=31.8},{A2=7.9},{B=65.7},{B1=49.2},{B2=49.2},{B3=65.7},{B5=4},{D=8.7},{D1=9.5},{H=57.4},{L=287.5},{L1=86.9},{L2=82.1},{L3=133.8},{T=33.0},{R=7.0},{ZUGKRAFT=4000},{HANDKRAFT=150},{GEW=0.6593},{EAN=4059245328628},{XA=0.000},{XB=1.500},{TYP=2.000},{TYP1=19},{TYP2=26},{TYP3=6},{TYP4=MIN},{BESTKIPPUSA=K1270.04000},{MATERIAL=Stahl},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1270 - Toggle clamps hook horizontal with catch plate
Bill of material
K1270.04000
BESTKIPPUSA
Order No.
K1270.04000
K1270.04000
MATERIAL
material
Stahl
Stahl
A
width
47.6
47.6
mm
A1
distance
31.8
31.8
mm
A2
distance
7.9
7.9
mm
B
width
65.7
65.7
mm
B1
distance
49.2
49.2
mm
B2
distance
49.2
49.2
mm
B3
distance
65.7
65.7
mm
B5
height
4
4
mm
D
diameter
8.7
8.7
mm
D1
diameter
9.5
9.5
mm
H
height
57.4
57.4
mm
L
Length
287.5
287.5
mm
L1
Length
86.9
86.9
mm
L2
Length
82.1
82.1
mm
L3
Clamping travel
133.8
133.8
mm
T
height
33.0
33.0
mm
R
Radius
7.0
7.0
mm
ZUGKRAFT
Pull force F1
4000
4000
N
HANDKRAFT
Hand force FH
150
150
N
GEW
Approx. weight
0.6593
0.6593
kg
BS
Description
信息
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328628
4059245328628
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求