카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1463.10800011
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1463_1_asmtab.prj},{NB=K1463.108000110},{OH=86},{OG=67},{HALTEKRAFT1=2800},{D1=17},{GEW=0.1300},{EAN=4059245470112},{OGG=0.58000},{OGGG=0.000},{OG1=66.17000},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{XA=2.000},{XB=1.000},{XC=2.000},{XD=1.000},{XF=22.000},{BESTKIPPUSA=K1463.10800011},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{AS=4-20 mA},{A=26},{A1=10},{A2=6.2},{B=26},{B1=41.5},{B2=45},{C=58.7},{C1=max. 18.4},{D=M8},{D2=M12x1},{H=100.4},{H1=96.6},{H2=30},{L=223,1},{L1=73.5},{L2=94},{SW1=11},{SW2=4},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1463 - Toggle clamps, horizontal, stainless steel with force sensor
Bill of material
K1463.10800011
BESTKIPPUSA
Order No.
K1463.10800011
K1463.10800011
FARBE
Component
black grey RAL 7021
black grey RAL 7021
POS
Position holding arm
Holding arm closed
Holding arm open
Holding arm closed
Holding arm open
OH
Opening angle of holding arm ~
86
°
OG
Opening angle of handle ~
67
°
HANDKRAFT
hand force
200
200
N
HALTEKRAFT
Holding force F1
2000
2000
N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
2800
2800
N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
830
830
N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
1400
1400
N
AS
Ausgangssignal
4-20 mA
A
distance
26
mm
A1
distance
10
mm
A2
diameter
6.2
6.2
mm
B
distance
26
mm
B1
Width ~
41.5
41.5
mm
B2
width
45
mm
C
Height ~
58.7
58.7
mm
C1
height
max. 18.4
max. 18.4
mm
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
17
D2
Geiwinde
M12x1
H
Height ~
100.4
100.4
mm
H1
Height ~
96.6
96.6
mm
H2
height
30
mm
L
Length ~
223,1
223,1
mm
L1
Length ~
73.5
73.5
mm
L2
Length
94
mm
SW1
width across flats
11
mm
SW2
width across flats
4
4
mm
GEW
Approx. weight
0.1300
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245470112
4059245470112
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청