카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1255.004000
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/k1255_asmtab.prj},{NB=K1255.0040000},{LOCHBILD=1},{OG=61},{OH=112},{A1=49.2},{A2=0},{A3=0.0},{B=45.3},{B1=64.3},{B2=19.0},{B3=11.0},{B4=0.0},{B5=3.0},{C=44.0},{C1=19.0},{H=206.0},{L=139.5},{L1=90.3},{L2=63.5},{HALTEKRAFTF1=2000},{HALTEKRAFTF2=4000},{SPANNKRAFTF3=1400},{SPANNKRAFTF4=3000},{GEW=0.6672},{EAN=4059245316854},{ST=1.500},{XA=10.000},{XB=85.000},{XC=61.00200},{XD=45.90000},{TYP=10},{TYP1=2},{TYP2=3.000},{TYP3=2.000},{TYP4=11},{TYP5=16.000},{TYP6=4},{TYP7=1},{TYP8=0},{TYP9=2},{TYP10=0},{TYP11=8},{BESTKIPPUSA=K1255.004000},{MATERIAL=Stahl},{A=31.8},{D=8.7},{M=M10x85},{HANDKRAFT=250},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1255_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1255 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
K1255.004000
BESTKIPPUSA
Order No.
K1255.004000
K1255.004000
MATERIAL
material
Steel
Steel
LOCHBILD
Hole arrangement 1
1
1
POS
Position
closed
open
closed
open
OG
opening angle of handle
61
61
°
OH
opening angle of holding arm
112
112
°
A
distance
31.8
31.8
mm
A1
width
49.2
49.2
mm
A2
distance
0
0
mm
A3
distance
0.0
0.0
mm
B
width
45.3
45.3
mm
B1
width
64.3
64.3
mm
B2
distance
19.0
19.0
mm
B3
width
11.0
11.0
mm
B4
distance
0.0
0.0
mm
B5
width
3.0
3.0
mm
C
height
44.0
44.0
mm
C1
height
19.0
19.0
mm
D
diameter
8.7
8.7
mm
H
height
206.0
206.0
mm
L
Length
139.5
139.5
mm
L1
Length
90.3
90.3
mm
L2
distance
63.5
63.5
mm
M
thread
M10x85
M10x85
mm
HANDKRAFT
hand force FH
250
250
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
2000
2000
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
4000
4000
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
1400
1400
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
3000
3000
N
GEW
Approx. weight
0.6672
0.6672
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316854
4059245316854
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청