카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1481.2001114522
KIPP USA
Latches
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/snap_locks/k1481_asmtab.prj},{NB=K1481.20011145220},{A=99},{B=47.9},{B1=36},{B2=30.1},{B3=6},{D=3.40},{H=25.5},{H1=4.4},{L=110.9},{L1=6},{GEW=0.1822},{EAN=4059245489893},{TYP=2},{TYP1=8},{BESTKIPPUSA=K1481.2001114522},{FORM=B},{FARBE=silber},{FARBE1=silber},{AUSF=ohne Schloss},{D1=-},{H2=-},{L2=-},{MONTAGE=Montage vorne},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Anbindung Bowdenzug},{PPATH=k1481_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1481 - Zinc release
Bill of material
K1481.2001114522
BESTKIPPUSA
Order No.
K1481.2001114522
K1481.2001114522
POS
Position
closed
open
closed
open
FORM
Form
B
B
FARBE
Grundkörper
silver
silver
FARBE1
Component
silver
silver
AUSF
version
without lock
without lock
A
distance
99
mm
B
width
47.9
mm
B1
width
36
mm
B2
width
30.1
B3
distance
6
mm
D
diameter
3.40
3.40
mm
D1
diameter
-
-
mm
H
height
25.5
mm
H1
height
4.4
mm
H2
height
-
-
mm
L
Length
110.9
mm
L1
Length
6
mm
L2
Length
-
-
mm
MONTAGE
Assembly
Montage vorne
Montage vorne
GEW
Approx. weight
0.1822
0.1822
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489893
4059245489893
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청