카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1651.2117356001
KIPP USA
Latches
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/snap_locks/k1651_asmtab.prj},{NB=K1651.2117356001017},{A=28},{B=60},{B1=40},{B2=5.2},{D=50},{D1=50},{D2=5.5},{H=35.41},{H1=35},{H2=4},{H3=22},{H4=26.1},{H5=23},{H6=39.2},{H7=3.8},{L=42.9},{L1=3.8},{L2=12.7},{L3=7.2},{F=270},{F1=50},{GEW=0.0500},{EAN=4059245519361},{TYP=48},{XA=20},{BESTKIPPUSA=K1651.2117356001},{FORMT=abschließber},{FORM=A},{FARBE=schwarz},{FARBE1=verchromt},{T=-30 bis 60},{SCHRAUBE=M5X20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{SX=[17:22]},{PPATH=k1651_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1651 - Snap locks, plastic with grip, folding
Bill of material
K1651.2117356001
BESTKIPPUSA
Order No.
K1651.2117356001
K1651.2117356001
POS
Position
closed
open
closed
open
S
Door thickness in mm
mm
값 입력 S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
확인
FORMT
Form-Type
abschließber
abschließber
FORM
Form
A
A
FARBE
Main colour
black
black
FARBE1
Component
chromed
chromed
A
distance
28
mm
B
width
60
mm
B1
width
40
mm
B2
width
5.2
mm
D
diameter
50
mm
D1
diameter
50
mm
D2
diameter
5.5
mm
H
height
35.41
35.41
mm
H1
height
35
mm
H2
height
4
mm
H3
height
22
mm
H4
height
26.1
26.1
mm
H5
height
23
mm
H6
height
39.2
mm
H7
height
3.8
3.8
mm
L
Length
42.9
mm
L1
Length
3.8
mm
L2
Length
12.7
mm
L3
Length
7.2
mm
T
Temperature range °C
-30 bis 60
°C
SCHRAUBE
Schraube
M5X20
M5X20
mm
F
Holding force
270
N
F1
Pull force F1
50
N
GEW
Approx. weight
0.0500
0.0500
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245519361
4059245519361
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청