카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1654.247401
KIPP USA
Latches
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/snap_locks/k1654_asmtab.prj},{NB=K1654.24740101.2},{A=28},{B=40},{B1=26.5},{B2=12},{B3=40},{B4=5.2},{B5=16},{D1=32},{D2=7},{H=47},{H1=47},{H2=17},{H3=3.2},{H4=26},{H5=16},{H6=30.2},{H7=34},{L=39.87},{L1=34.42},{L2=7.2},{L3=15},{L4=18.5},{MAXBL=310},{GEW=0.0396},{EAN=4059245519187},{TYP=2},{BESTKIPPUSA=K1654.247401},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=A},{FARBE=verchromt},{D=M32X1,5},{T=-30 bis 60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1654_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1654 - Snap locks, plastic with rotary knob
Bill of material
K1654.247401
BESTKIPPUSA
Order No.
K1654.247401
K1654.247401
MATERIAL
material
Kunststoff
POS
Position
closed
open
closed
open
S
Door thickness in mm
mm
값 입력 S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
확인
FORM
Form
A
FARBE
Main colour
chromed
chromed
A
distance
28
mm
B
width
40
mm
B1
width
26.5
mm
B2
width
12
mm
B3
distance
40
mm
B4
distance
5.2
mm
B5
distance
16
mm
D
thread
M32X1,5
D1
diameter
32
mm
D2
diameter
7
mm
H
height
47
mm
H1
height
47
mm
H2
height
17
mm
H3
height
3.2
mm
H4
height
26
mm
H5
height
16
mm
H6
height
30.2
mm
H7
height
34
mm
L
Length
39.87
mm
L1
Length
34.42
mm
L2
Length
7.2
mm
L3
Length
15
mm
L4
Length
18.5
mm
MAXBL
Max. operating load in N
310
mm
T
Temperature range °C
-30 bis 60
mm
GEW
Approx. weight
0.0396
0.0396
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245519187
4059245519187
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1651 - Snap locks, plastic with fold-down grip
KIPP USA
05.06.2024
K1654 - Snap locks, plastic with twist knob
KIPP
27.05.2024
K1558 - Quarter-turn clamp lock, steel rotary knob plastic or stainless ste...
KIPP
27.05.2024
GN116.1 - Rotary clamping latches, Type VDE, Operation with double bit
Berger Tools
02.05.2023
EMMT-AS (m) - servo motor, Modular system
Festo
22.08.2023
DNG - ISO cylinder
Festo
22.08.2023
DNCI (m) - Standard cylinder, Modular system
Festo
22.08.2023
PDAD - Adsorption dryer
Festo
29.08.2023
DNC - ISO cylinder
Festo
14.06.2024
1618004 - Clip'n Turn - Clip-on quarter turn with tool operation
Pinet
22.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청