KISTLER Type 4007C005FDS1-2.0
Kistler
Pressure
Piezoresistive pressure sensors
Sensors
4007C
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/01_piezores_pressure_sens/01_sensors/4007c/4007c_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4007C005FDS1-2.0(Sensor)},{TYP=4007C},{DB=Datenblatt},{M=005},{G=F},{SA=Digitalkompensation und PiezoSmart®},{KA=PTFE-Kabel},{KAUS=2.0},{BS=Sensor},{GX1='F', 'Feingewinde M5x0.5 (Standard)', 'R', 'Regelgewinde M5x0.8'},{GX2='F', 'Feingewinde M5x0.5 (Standard)'},{PPATH=4007c_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4007C - High Temperature Absolute Pressure Sensor
Bill of material
KISTLER Type 4007C005FDS1-2.0
TYP
Type
4007C
M
Pressure
Measuring range 0 ... 5 bar
Measuring range 0 … 10 bar
Measuring Range 0 … 20 bar
Measuring range 0 … 50 bar
Measuring range 0 … 100 bar
Measuring range 0 … 250 bar
Measuring range 0 ... 5 bar
Measuring range 0 … 10 bar
Measuring Range 0 … 20 bar
Measuring range 0 … 50 bar
Measuring range 0 … 100 bar
Measuring range 0 … 250 bar
bar
G
Thread
Fine thread M5x0.5 (standard)
Coarse thread M5x0.8
Fine thread M5x0.5 (standard)
Coarse thread M5x0.8
SA
Sensor Type
Digital compensation and PiezoSmart®
KA
Cable Type
PTFE cable
KAUS
Cable version
2 m
0.5 m
Bsp (0.5 ... 5.00 m)
2 m
0.5 m
Bsp (0.5 ... 5.00 m)
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
SAP
Material numbers
000000000018026661
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청