KISTLER Typ 9601A210000
Kistler
Force
Multicomponent force sensors
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/03_multi_component_force_sensors/01_sensors/9601a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9601A210000},{TYP=9601A21},{M= Fy=±2.5 ; Fz=±5 ; Standardeinbau mit 25kN Vorspannung},{DB=Datenblatt},{EP= Fy=-3.2 ; Fz=-3.8},{BT=-50...120},{AN=0},{KS=00},{SG=0},{MA=},{ME=2 Komponenten Fz ; Fy},{X=2},{PPATH=9601a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9601A... - VarioCOMP Multicomponent Force Sensor
Bill of material
KISTLER Typ 9601A210000
TYP
Type
9601A21
9601A21
M
Measuring Range
Fy=±2.5 ; Fz=±5 ; Standard mounting with preload of 25kN
Fy=±2.5 ; Fz=±5 ; Standard mounting with preload of 25kN
kN
EP
Sensitivity
Fy=-3.2 ; Fz=-3.8
Fy=-3.2 ; Fz=-3.8
pC/N
BT
Operating temperature range
-50...120
°C
AN
Connection
Without connector
Mini-coax neg.
KIAG 10-32 pos. (integrated)
Without connector
Mini-coax neg.
KIAG 10-32 pos. (integrated)
KS
Cable protection
without / l=2,"0 m standard"
without / l= special length 0,"1...3 m"
without / l=2,"0 m standard"
without / l= special length 0,"1...3 m"
SG
Connector outlet at the sensor
Straigth outlet
Right angle pos. 0°
Right angle pos. 90°
Right angle pos. 180°
Right angle pos. 270°
Straigth outlet
Right angle pos. 0°
Right angle pos. 90°
Right angle pos. 180°
Right angle pos. 270°
MA
Ground isolation
-
-
ME
Measuring axes
2 components Fz;Fy
2 components Fz;Fy
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청