Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4501A H - Torque Sensor
Bill of material
KISTLER Type 4501A6H
TYP
Type
M
Measuring Range
Nm
A
101 mm
B
28 mm
C
52 mm
D
58 mm
E
14 mm
F
28 mm
O
37 mm
AL
permissible axial force (max.)
N
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model