Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9232A... - Oberflächen -Dehnungssensor
Stückliste
KISTLER Typ 9232A
TYP
Typ
9232A
OPT
Option
AN
Anschluss
KIAG 10-32 neg.
M
Messbereich
-600...600 µe
U
Überlast
-900...900 µe
KM1
Kalibrierte Messbereiche
0...300 µe
KM2
Kalibrierte Messbereiche
0...-300 µe
EP
Empfindlichkeit
≈-80 pC/µe
L
Linearität
≈≤±2 %FSO
H
Hysterese
≤±3 %FSO
EI
Eigenfrequenz
≥12 kHz
BIM
Beschleunigungsempfindlichkeit in Messrichtung
≤±0.03 με/g
BIQ
Beschleunigungsempfindlichkeit in Querrichtung
≤±0.02 με/g
BIB
Beschleunigungsempfindlichkeit in Befestigungsrichtung
≤±0.01 με/g
BT
Betriebstemperaturbereich
0...70 °C
I1
Isolationswiderstand bei 20 °C
≤10
I2
Isolationswiderstand bei 70 °C
≤0.01
S
Schutzart (mit angeschlossenem Kabel)
IP65
GW
Gewicht
0.18 kg
SAP
Materialnummern
000000000018007469
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken