Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
8778A500M14... - Ceramic Shear-Beschleunigungssensoren
Stückliste
Kistler Typ 8778A500M14
TYP
Typ
8778A500
CON
Anschluss
SENS
Empfindlichkeit, nom.
10 mV/g
CA
Gehäuse/Basis
Aluminium/Titan
GI
Masseisolation, min.
10
VOL
Spannung
±5 V
MO
Montage
Wachs
G
Gewicht (ohne Kabel)
0.4 g
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018011026