Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
2163A - NC-Fügemodul NCFC
Stückliste
KISTLER Typ 2163A055200220HT
TYP
Typ
2163A
M1
Presskraft
kN
HUB
Hub
200 mm
HB
Haltebremse
HUBST
Ausfahrzustand
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrzustand
mm
cm
inch
ft
DB
Datasheet
Datasheet
MV
Max. Verfahrgeschwindigkeit
mm/s
CFG
Bauform
T - gewinkelt
A
mm
B
mm
J
ØH7
mm
C2
10 mm
G1
mm
F1
mm
C1
42.5 mm
X1
P9
14 mm
Y
+0.1
5 mm
C3
mm
X2
JS9
14 mm
D1
10 mm
D2
17 mm
E
86 mm
RX
6x
M10-20 tief
Z
76 mm
N
120 mm
R
mm
G7
mm
G9
mm
H
mm
Q
M24x1.5-36 tief
S1
ØH7
30-10 tief
GEW
Gewicht
kg
M
Gewinde
M10-20 tief
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
SAP
Materialnummern
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Kistler
    2162A - NC-Fügemodul NCFE
    Kistler
    5847B - maXYmos NC
    Kistler
    2153A - NC-Fügemodul NCFN
    Kistler
    2151B - NC-Fügemodul NCFH
    Kistler
    2152B - NC-Fügemodul NCFS
    Kistler
    5847A - maXYmos NC
    Kistler
    2161A - NC-Fügemodul NCFR
    Kistler
    5700A31 - Tragschienenadapter für 35 mm Hutschiene
    Kistler
    5877AZ000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen