AKM2G-62X-ACDNCA00
Kollmorgen
AKM2G Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/akm2g/akm2g6_asmtab.prj},{NB=AKM2G-62X-ACDNCA00},{FS=6 = Size 6},{SL=2},{W=X},{MO=A},{SH=C},{CON=D},{BR=N},{FD=CA},{TS=0},{SS=0},{PPATH=akm2g6_asmtpl.prj},{C=10.9},{D=130},{E=165}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 6 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-62X-ACDNCA00
PN
Part Number
AKM2G-62X-ACDNCA00
FS
Frame size
6 = Size 6
SL
Stack Length
2 = 2 Stack
3 = 3 Stacks
4 = 4 Stacks
5 = 5 Stacks
2 = 2 Stack
3 = 3 Stacks
4 = 4 Stacks
5 = 5 Stacks
W
Winding
X
MO
Mount
A = Metric IEC
G = Alternative standard mount
A = Metric IEC
G = Alternative standard mount
SH
Shaft
C = Closed Keyway
N = Smooth Shaft
C = Closed Keyway
N = Smooth Shaft
CON
Connector
D = Single Right Angle M23
C = Dual Right Angle M23
A = Single Right Angle M23
A = Dual Right Angle M23
D = Single Right Angle M23
C = Dual Right Angle M23
A = Single Right Angle M23
A = Dual Right Angle M23
BR
Brake
N = No Brake
2 = Spring Applied Brake 24 VDC
N = No Brake
2 = Spring Applied Brake 24 VDC
FD
Feedback
CA = SFD3 Smart Feedback
GU = MT Hiperface DSL
LD = MT Inductive Endat 2.2
CA = SFD3 Smart Feedback
GU = MT Hiperface DSL
LD = MT Inductive Endat 2.2
TS
Thermal sensor
0 = Standard (pt-1000 + Avalanche ptc in Series)
0 = Standard (pt-1000 + Avalanche ptc in Series)
SS
Shaft seal/customization
0 = No seal
V = Viton Spring Lip Seal (wet environment)
T = Mineral Filled ptfe (dry environment)
0 = No seal
V = Viton Spring Lip Seal (wet environment)
T = Mineral Filled ptfe (dry environment)
C
10.9
D
130
E
165
H
M12
J
32
K
58
L
L Dim
168.100
mm
P
35
R
10
S
5
T
45
X
X Dim
144.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AKM2G Size 7 - AKM2G Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM2G Size 5 - AKM2G Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKD-B Base Drive - AKD® BASIC Programmable Drives
Kollmorgen
06.03.2024
AKM2G Size 4 - AKM2G Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM2G Size 2 - AKM2G Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM6 Series - AKM6 Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM2G Size 3 - AKM2G Series
Kollmorgen
06.03.2024
C06 Motor - Cartridge DDR
Kollmorgen
06.03.2024
AKM7 Series - AKM7 Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM1 Series - AKM1 Series
Kollmorgen
15.02.2024
D08X Housed DDR - Housed DDR
Kollmorgen
06.03.2024
AKM4 Series - AKM4 Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM3 Series - AKM3 Series
Kollmorgen
06.03.2024
AKM5 Series - AKM5 Series
Kollmorgen
06.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청