C131A-11-1105-xxx
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/ch13x_cartridge_ddr_asmtab.prj},{NB=C131A-11-1105-xxx},{PF=C},{FSF=C(H)13X},{SLF=1},{WLF=A},{MOF=1},{COF=1},{SF=1},{FOF=1},{BOF=0},{USOF=5},{ACOF=},{W=350.0},{AA=0.0},{AB=0.0},{AC=19.1},{AD=12.70},{AE=0.00},{AF=0.0},{AG=0.00},{AH=256.30},{AI=0.00},{AJ=0.00},{AK=0.0},{AL=0.00},{AM=0.0},{AN=0.00},{AO=0.0},{AP=0.0},{AR=0.0},{AS=350.0},{BA=84.1},{BB=108.0},{BC=0.0},{BD=9.7},{BE=6.4},{BF=32.0},{BG=25.40},{BH=0.0},{BJ=38.6},{BK=0.0},{BL=38.1},{BM=76.2},{BN=22.1},{BO=98.60},{BP=207.80},{BR=168.100},{BS=199.900},{RAD=35.1},{DIA=334.030},{DIA2=70.015},{DIA3=80.015},{PPATH=c_parts/cartridge_ddr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
C13 Motor - Cartridge DDR
Bill of material
C131A-11-1105-xxx
PN
Part Number
C131A-11-1105-xxx
PF
Product Family
230 Volt
400/480 Volt
230 Volt
400/480 Volt
FSF
Frame Size
C(H)13X
SLF
Stack Length
Short Stack
Mid Stack
Long Stack
Short Stack
Mid Stack
Long Stack
WLF
Winding Letter
Standard Winding
High-Speed Winding(C04x,C05x,C06x,C13x)
Standard Winding(C052,C062,C063,C092,C093,C13x)
Standard Winding
High-Speed Winding(C04x,C05x,C06x,C13x)
Standard Winding(C052,C062,C063,C092,C093,C13x)
MOF
Mounting Option
Std. Flange Mount
Std. Flange Mount
COF
Connector Option
Side Connector Option
Rear Connector Option
Side Connector Option
Rear Connector Option
SF
Shaft
Hollow with Compression Coupling and Key
Solid with Compression Coupling and Key
Hollow with Compression Coupling and Key
Solid with Compression Coupling and Key
FOF
Feedback Option
EnDat single turn absolute sine encoder
EnDat single turn absolute sine encoder
BOF
Bearing Option
No Bearing Design
No Bearing Design
USOF
Unit Seal Option
Sealed
Sealed
ACOF
Agency Certification Option
UL/CE Certification
Non-UL
UL/CE Certification
Non-UL
SNFS
Sequential number for specials
xxx
A
231.400
mm
B
191.010
mm
C
164.080
mm
D
105.160
mm
E
79.800
mm
G
152.700
mm
K
38.600
mm
L
182.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청