Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
C13 电机 - 托架 DDR
明细表
C131A-11-1105-xxx
PN
部件数
C131A-11-1105-xxx
PF
产品谱系
FSF
框架尺寸
C(H)13X
SLF
叠片长
WLF
绕组标志
MOF
安装选项
COF
接头选项
SF
FOF
反馈选项
BOF
轴承选项
USOF
单位密封选项
ACOF
机构认证选项
SNFS
特殊件序列号
xxx
A
231.400 mm
B
191.010 mm
C
164.080 mm
D
105.160 mm
E
79.800 mm
G
152.700 mm
K
38.600 mm
L
182.250 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    科尔摩根
    C09 电机 - 托架 DDR
    科尔摩根
    C06 电机 - 托架 DDR
    科尔摩根
    C04 电机 - 托架 DDR
    科尔摩根
    D06X 封装 DDR - 封装 DDR
    科尔摩根
    TBM 系列 - 无框电机
    科尔摩根
    D10X 封装 DDR - 封装 DDR
    科尔摩根
    AKM 8 系列 - AKM 8 系列
    科尔摩根
    C05 电机 - 托架 DDR
    科尔摩根
    D14X 封装 DDR - 封装 DDR
    科尔摩根
    D08X 封装 DDR - 封装 DDR
    科尔摩根
    AKMH 2 系列 - AKMH 2 系列
    PMA
    Standard - Corrugated conduit
    科尔摩根
    AKMH 3 系列 - AKMH 3 系列
    科尔摩根
    AKMH 6 系列 - AKMH 6 系列
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型