7016BDB FY
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Back-to-back DB
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/back_to_back_db/back_back_db_mc_asmtab.prj},{NB=7016BDB FY},{SERIES=AB},{TYPE=32},{SD=80},{D=125},{B=44},{R=1.1},{ORDER=7016BDB FY},{NG=3500},{NO=4600},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=13.490},{PCD=102.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=95.800},{ID1=95.800},{OD=109.200},{GD1=115.570},{GD2=116.600},{ST=4-B},{NOB=20},{VS=1},{PPATH=back_back_db_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 361
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
With machined cages
Bill of material
7016BDB FY
SD
Inside Diameter
80
80
mm
D
Outside Diameter
125
125
mm
B
Bearing Width
44
44
mm
R
Radius
1.1
1.1
mm
ORDER
Bearing No.
7016BDB FY
7016BDB FY
CR
Basic dynamic load rating
97.1
97.1
kN
COR
Basic static load rating
91.3
91.3
kN
CU
Fatigue limit load
4.75
4.75
kN
NG
Limiting speeds (grase)
3500
3500
rpm
NO
Limiting speeds (oil)
4600
4600
rpm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청