7016B FY
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Single-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/single_row_acbb/with_machined_cage_asmtab.prj},{NB=7016B FY},{SERIES=AB},{T=32},{SD=80},{D=125},{B=22},{R=1.1},{ORDER=7016B FY},{NG=4300},{NO=5800},{SR=2.0},{SR1=1.0},{BD=13.49},{PCD=102.50},{ALF=40},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=95.8},{ID1=95.80},{OD=109.20},{GD1=115.57},{GD2=116.60},{ST=4-A},{NOB=20},{VERS=1},{PPATH=with_cage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 361
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
With machined cage
Bill of material
7016B FY
SD
Inside Diameter
80
80
mm
D
Outside Diameter
125
125
mm
B
Bearing Width
22
22
mm
R
Radius
1.1
1.1
mm
ORDER
Bearing No.
7016B FY
7016B FY
CR
Basic dynamic load rating
59.8
59.8
kN
COR
Basic static load rating
45.7
45.7
kN
CU
Fatigue limit load
2.40
2.40
kN
NG
Limiting speeds (Grease)
4300
4300
rpm
NO
Limitng speeds (Oil)
5800
5800
rpm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청