695ZZ
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/zz_zzx_asmtab.prj},{NB=695ZZ},{SRS=BS},{TP=20},{SD=5.0},{D=13},{B=4.0},{R=0.20},{ORDER=695ZZ},{VERS=2.000},{VERS1=2.000},{NG=50000},{NO=0},{SR=0.40},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=2.38},{PCD=8.80},{ID=6.90},{OD=10.70},{GID=6.90},{GOD=11.60},{X1=0.28},{X2=0.08},{ST=2-D},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
Shielded ZZ,ZZX
Bill of material
695ZZ
SD
Inside Diameter
5.0
5.0
mm
D
Outside Diameter
13
13
mm
B
Bearing Width
4.0
4.0
mm
R
Radius
0.20
0.20
mm
ORDER
Bearing No.
695ZZ
695ZZ
CR
Basic dynamic load rating
1.35
1.35
kN
COR
Basic static load rating
0.43
0.43
kN
CU
Fatigue limit load
0.010
0.010
kN
NG
Limiting Speeds
50000
50000
rpm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청