Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 6560 Rouleau de convoyeur - Rouleaux coniques commandé par bande
Nomenclature
6560-SV50x1.5-B8-F-156.5-ZZ
SERIES
Series
6560
TD
Diamètre de tube
Ø50x1.5 mm
D
Diamètre d’axe
mm
TM
Matériau de tube
AC
Type d’axe
AC1
Type d’axe dimensions
AM
Matériau d’axe
AK
Roulement à billes
EBL
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
RO
Longueur de tube
141.0 mm
RL
Longueur du rouleau
151.0 mm
AL
Longueur d’axe
176.5 mm