Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 6000 rodillo transportador - Rodillos cónicos de gravedad
Lista de materiales
6000-SV50x1.5-B8-OA-156.5-ZZ
SERIES
Series
6000
TD
Diámetro del tubo
Ø50x1.5 mm
D
Diámetro de eje
mm
TM
Material de tubo
AC
Tipo de eje
AC1
Tamaño de tipo de eje
AM
Material de eje
AK
Rodamiento de bolas
EBL
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
RO
Longitud del tubo
141.0 mm
RL
Longitud de rodillos
151.0 mm
AL
Longitud de eje
156.5 mm