Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 6000 Conveyor roller/idler - Conical Gravity Rollers
Bill of material
6000-SV50x1.5-B8-OA-156.5-ZZ
SERIES
Series
6000
TD
Tube diameter
Ø50x1.5 mm
D
Axle diameter
mm
TM
Tube material
AC
Axle type
AC1
Axle type size
AM
Axle material
AK
Bearing
EBL
Fitting length
mm
Введите значение для EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
RO
Tube length
141.0 mm
RL
Roller length
151.0 mm
AL
Axle length
156.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей