Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 4100 Rouleau de convoyeur - Rouleau gravitaire pour palettes avec plaques de roulement en acier soudé
Nomenclature
4100-SV63.5x2.9-B20-SW5x10-100-ZZ
SERIES
Series
4100
TD
Diamètre de tube
mm
TM
Matériau de tube
PVC
Manchon en PVC
PVCL
Longueur du manchon en PVC
mm
D
Diamètre d’axe
mm
AC
Type d’axe
AC1
Type d’axe dimensions
AM
Matériau d’axe
AK
Roulement à billes
EBL
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
RO
Longueur de tube
80.0 mm
RL
Longueur du rouleau
90.0 mm
AL
Longueur d’axe
120 mm