Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 500 Conveyor roller/idler - Low Friction Roller ø20 to ø40 with Plastic Bearing Plates
Bill of material
500-SV20x1.5-6-OA-100
SERIES
Series
500
TD
Tube diameter
mm
TM
Tube material
PVC
PVC sleeve
PVCL
PVC sleeve length
mm
D
Axle diameter
mm
AC
Axle type
AC1
Axle type size
AM
Axle material
AK
Bearing
Low friction bearing with steel/stainless steel ball raceway
EBL
Fitting length
mm
Enter value for EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
RO
Tube length
79.5 mm
RL
Roller length
95.5 mm
AL
Axle length
100 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)