카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kraus
Description
Series 500 Conveyor roller/idler - Low Friction Roller ø20 to ø40 with Plastic Bearing Plates
Bill of material
500-SV20x1.5-6-OA-100
SERIES
Series
500
TD
Tube diameter
mm
TM
Tube material
PVC
PVC sleeve
PVCL
PVC sleeve length
mm
D
Axle diameter
mm
AC
Axle type
AC1
Axle type size
AM
Axle material
AK
Bearing
Low friction bearing with steel/stainless steel ball raceway
EBL
Fitting length
mm
값 입력 EBL
Fitting length
mm
cm
inch
ft
RO
Tube length
79.5 mm
RL
Roller length
95.5 mm
AL
Axle length
100 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드