Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ksb
Description
Magnochem-Bloc Horizontal Pump - Pompe à entraînement magnétique
Nomenclature
040-025-160
CMPSIZE
Taille du composant
PRDCPT
Concept
MNCPLNSZE
Taille de l'entraînement magnétique
LUBTYP
Type de lubrification
LUBMON
Contrôle de lubrification
CNNSTDDIMDN1
Normes de dimensions - bride d'aspiration
CNNSTDDRLDN1
Version de bride entrée
NMNLPRDRLPN1
Pression nominale à l'entrée
NMNLPRDIMPN1
Pression nominale – dimension bride d'aspiration
FLNGSIZEDN1
Diamètre nominal – bride d'aspiration
CNNSTDDIMDN2
Normes de dimensions - bride de refoulement
CNNSTDDRLDN2
Version de bride sortie
NMNLPRDRLPN2
Pression nominale à la sortie
NMNLPRDIMPN2
Pression nominale – dimension bride de refoulement
FLNGSIZEDN2
Pression nominale – perçages bride de refoulement
IE
Norme d'entraînement
MTRPRTCN
Type de protection moteur
RTDFRQ
Fréquence assignée
MTRPOLE
Nombre de pôles moteur
MTRCNSTR
Construction moteur
MTRSIZE
Taille de moteur
MTRTMPCLS
Classe de température du moteur
PRTCNTYP
Type de protection contre les explosions
MTRMFG
Marque moteur
EFFCLS
Classe de rendement
RTDPWR
Puissance assignée
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Gamme de moteurs
EXTSHFT
Arbre allongé
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tension assignée
MTRMATNO
Moteur n° article SAP
PMPDRV
Entraînement pompe