Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
ETA Brazil 125-33
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Volute casing pumps
Long-coupled design
Eta Brazil
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/4volute-casing/1long-coupled/eta_brazil/eta_brazil_3e_asmtab.prj},{NB=ETA Brazil 125-33-3e},{IDNR=10},{A=629},{DIM=100},{H=300},{CMPSIZE=125-33},{BRGCKTSIZE=C},{PRDCPT=81},{ASMTYP=3},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1DEF=1.2,'EN 1092-2'},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDIMDN1DEF=1.2,'EN 1092-2'},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{DN1=150},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2DEF=1.2,'EN 1092-2'},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDIMDN2DEF=1.2,'EN 1092-2'},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{DN2=125},{IE=1},{MTRPRTCN=157},{RTDFRQ=60},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=162},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=19},{EFFCLS=1.31},{RTDPWR=18.5},{MTRMTRL=2},{MTRSRSTYP=22},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=380},{MTRMATNO=2143403},{CPLNGTYP=15},{CPLNGSIZE=97},{BSPLTTYP=12},{BSPLTSIZE=19423051},{BEARING=449},{MTRHT=160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
ETA Brazil 3e - ETA Brazil
Bill of material
ETA Brazil_125-33
CMPSIZE
Component size
125-33
125-33
PRDCPT
Design concept
GG
GC
GG
GC
BRGCKTSIZE
Bearing bracket
C
C
ASMTYP
Installation type
3e
3e
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
DN1
Flange design inlet
DN 150
DN 150
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
PN 16
DN2
Flange design outlet
DN 125
DN 125
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55W
IP55W
RTDFRQ
Rated frequency
60Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
4
4
MTRSIZE
Motor size
160L
180M
200M
200L
225SM
160L
180M
200M
200L
225SM
MTRCNSTR
Motor construction type
B3
B3
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Without
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
MTRMFG
Motor manufacturer
WEG
WEG
EFFCLS
Efficiency class
NEMA Premium (IE3)
NEMA Premium (IE3)
RTDPWR
Rated power
18.5 kW
18.5 kW
MTRMTRL
Motor material housing
JL/ Graphite cast iron blades
JL/ Graphite cast iron blades
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
W22
W22
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
380
440
660
380
440
660
CPLNGTYP
Coupling type
AE
AW
AE
AW
CPLNGSIZE
Nominal size coupling
97
97
BSPLTTYP
Baseplate type
Welded
Welded
BSPLTSIZE
Baseplate size
UG19423051001
UG19423051001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청