Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
ETCL 065-040-125 C
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Volute casing pumps
Long-coupled design
Etachrom
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/4volute-casing/1long-coupled/etachrom/etachrom_l_3e_asmtab.prj},{NB=Etachrom L 065-040-125 C-3e},{IDNR=11},{BRGCKTSIZE=25.1},{BRDEF=1.00},{VIR=71.00},{PMPHT=112.00},{INTP=0.0},{F=360.000},{ASMTYP=3},{PRDCPT=30},{CNNSTDDIMDN1=1.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{CNNSTDDRLDN1=1.1},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=65.1},{DN1=65},{CNNSTDDIMDN2=1.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{CNNSTDDRLDN2=1.1},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=40.1},{DN2=40},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1639895},{CPLNGTYP=1},{CPLNGSIZE=88},{BSPLTTYP=1},{BSPLTSIZE=1.7},{PMPDRV=2},{I=55},{BSPLTHT=65},{MTRHT=100},{H1=177}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Etachrom L 3e - Standardised pumps
Bill of material
ETCL 065-040-125 C
CMPSIZE
Component size
065-040-125
065-040-125
BRGCKTSIZE
Bearing bracket
25.1
25.1
ASMTYP
Assembly type
3e
3e
PRDCPT
Design concept
C
C
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
PN16
PN16
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN16
PN16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 65
DN 65
mm
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN16
PN16
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN16
PN16
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 40
DN 40
mm
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55
MTRCNSTR
Motor construction type
B3
B3
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
4
6
2
4
6
MTRSIZE
Motor size
100L
112M
132S
160M
90L
90S
100L
112M
132S
160M
90L
90S
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
Efficiency class
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
Rated power
3 kW
3 kW
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE IFS
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE IFS
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
400
400
MTRMATNO
Motor SAP material number
1639895
1717497
1639895
1717497
CPLNGTYP
Coupling type
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
CPLNGSIZE
Nominal size coupling
88
88
mm
BSPLTTYP
Baseplate type
ISO
UP
ISO
UP
BSPLTSIZE
Baseplate size
1G
1G
PMPDRV
Pump drive
PumpDrive 2
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2 IFS
PumpDrive 2
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2 IFS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청