Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
ETPB 050-050-160
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Self-priming
Close-coupled design
Etaprime
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/6self-priming/2close-coupled/etaprime/etaprime_bloc_eu_asmtab.prj},{NB=Etaprime Bloc 050-050-160},{IDNR=6.000},{CMPSIZE=050-050-160},{CMPSIZEDEF=50160.000},{PRDCPT=81},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=50.1},{DN2=50},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=113},{MTRCNSTR=2},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=4},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677947},{PMPDRV=0},{BRGCKTSIZE=25},{F=370.000},{FH=132.000},{PKU=112.000},{LNTRN=1323363},{TSGCODE=EB1B},{PPATH=etaprime_bloc_eu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Etaprime Bloc - Self-priming Pump
Bill of material
ETPB 050-050-160
CMPSIZE
Component size
050-050-160
050-050-160
PRDCPT
Design concept
GG
GC
CC
GG
GC
CC
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dim
PN 16
PN 16
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dim
PN 16
PN 16
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 50
DN 50
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
4
2
4
MTRSIZE
Motor size
112M
132S
112M
132S
MTRCNSTR
Motor construction type
V1
V15
V1
V15
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
Siemens
KSB
Siemens
EFFCLS
Efficiency class
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
Rated power
4 kW
4 kW
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
Type series motor
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
400
400
MTRMATNO
Motor SAP material number
1677947
1717402
1717434
1677947
1717402
1717434
PMPDRV
Pumpdrive
Not applicable
Not applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청