Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
200-320
ksb
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Double entry
Omega
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/double_entry/omega/omega_db_dk_dp_asmtab.prj},{NB=Omega_DBDK_200-320},{IDNR=15},{CMPSIZE=200-320},{SIZEDN1=250},{SIZEDN2=200},{PRDCPT=42},{CNNSTDDN1=2.5},{NMNLPRPN1=150},{CNNSTDDN2=2.5},{NMNLPRPN2=150},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=182},{INSTTYP=12},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{RTDPWR=22},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.4},{MTRMTRL=2},{MTRSRSTYP=10},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1639808},{BSPLTID=26},{CPLNGTYP=3},{CPLNGSIZE=140},{MTSTOLID=33},{PMPRT=0},{PMPDRV=2},{TSGCODE=O00A},{PPATH=omega_db_dk_dp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
Omega_DB_DK_DP - Axially split volute casing pump
Bill of material
200-320
CMPSIZE
Component size
200-320
200-320
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
250
250
mm
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
200
200
mm
PRDCPT
Design concept
DD35
GB
GC
SB
SC
DD35
GB
GC
SB
SC
CNNSTDDN1
Flange design inlet
ASME B16.5
EN 1092-1
ASME B16.5
EN 1092-1
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
Class 150
Class 300
Class 150
Class 300
CNNSTDDN2
Flange design outlet
ASME B16.5
ASME B16.5
NMNLPRPN2
Nominal pressure outlet
Class 150
Class 150
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55
MTRCNSTR
Motor construction type
V1
V1
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
4
4
MTRSIZE
Motor size
180L
200L
225M
225S
250M
280M
280S
180L
200L
225M
225S
250M
280M
280S
INSTTYP
Installation type
DB
DB
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Without
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
RTDPWR
Rated power
22 kW
22 kW
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
KSB-Motor
Siemens/Innomotics
KSB
KSB-Motor
Siemens/Innomotics
EFFCLS
Efficiency class
IE4 (Super Premium)
IE4 (Super Premium)
MTRMTRL
Motor material housing
JL/ Graphite cast iron blades
Aluminium
JL/ Graphite cast iron blades
Aluminium
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
SuPremE C2
SuPremE C2
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
400
400
MTRMATNO
Motor SAP material number
1639808
1639881
1717447
1717520
5108203
5108290
5108308
5108331
1639808
1639881
1717447
1717520
5108203
5108290
5108308
5108331
CPLNGTYP
Coupling type
Eupex N
Eupex N
CPLNGSIZE
Coupling size
140
140
PMPRT
Pump direction of rotation
Clockwise
Anti-clockwise
Clockwise
Anti-clockwise
PMPDRV
Pump drive
PumpDrive 2
PumpDrive 2 IFS
PumpDrive 2
PumpDrive 2 IFS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청