Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Omega FXF 3e - Axially Split Volute Casing Pump
Lista de materiales
250-450
CMPSIZE
Tamaño de componente
ASMTYP
Installation type
SIZEDN1
Diámetro nominal de entrada
mm
SIZEDN2
Diámetro nominal de salida
mm
PRDCPT
Concepto de diseño
CNNSTDDN1
Modelo de la brida de entrada
NMNLPRPN1
Presión nominal de entrada
CNNSTDDN2
Modelo de la brida de salida
NMNLPRPN2
Presión nominal de salida
IE
Estándar de accionamiento
MTRPRTCN
Tipo de protección del motor
MTRCNSTR
Construcción del motor
RTDFRQ
Frecuencia nominal
MTRPOLE
Número de polos del motor
MTRSIZE
Tamaño del motor
MTRTMPCLS
Clase de temperatura del motor
PRTCNTYP
Tipo de protección contra explosiones
RTDPWR
Potencia nominal
MTRMFG
Serie del motor
EFFCLS
Clase de rendimiento
MTRMTRL
Material carcasa de motor
MTRSRSTYP
Serie del motor
EXTSHFT
Eje prolongado
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensión asignada
MTRMATNO
Número de material SAP del motor
BSPLTSIZE
Baseplate size
CPLNGTYP
Tipo de acoplamiento
CPLNGSIZE
Tamaño de acoplamiento
PMPRT
Sentido de giro de la bomba
PMPDRV
Accionamiento de la bomba