Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
250-450
KSB
Products
Pumps and pump systems
Dry well pumps
Omega FXF
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/05dry-well/omega_fxf/omega_fxf_3e_asmtab.prj},{NB=Omega FXF 3e-250-450},{IDNR=2},{CMPSIZE=250-450},{ASMTYP=3.000},{SIZEDN1=300},{SIZEDN2=250},{PRDCPT=195},{CNNSTDDN1=1.2},{NMNLPRPN1=10},{CNNSTDDN2=1.2},{NMNLPRPN2=10},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=251},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{RTDPWR=55},{MTRMFG=3},{EFFCLS=1.3},{MTRMTRL=2},{MTRSRSTYP=4},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1374254},{BSPLTSIZE=8},{CPLNGTYP=3},{CPLNGSIZE=200},{F=730},{H1=600},{PMPRT=0},{PMPDRV=0},{PPATH=omega_fxf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Omega FXF 3e - Axially Split Volute Casing Pump
Bill of material
250-450
CMPSIZE
Component size
250-450
250-450
ASMTYP
Installation type
3e
3e
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
300
300
mm
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
250
250
mm
PRDCPT
Design concept
SB
SB
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN 1092-2
ASME B16.42
EN 1092-2
ASME B16.42
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
PN 16
PN 25
CNNSTDDN2
Flange design outlet
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRPN2
Nominal pressure outlet
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
PN 16
PN 25
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55
MTRCNSTR
Motor construction type
B3
B3
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
4
4
MTRSIZE
Motor size
250M
280M
280S
315L
315M
315S
355M
250M
280M
280S
315L
315M
315S
355M
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Without
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
RTDPWR
Rated power
55 kW
55 kW
MTRMFG
Type series motor manufacturer
Siemens
KSB-Motor
WEG
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
Efficiency class
IE3 (Premium)
IE4 (Super Premium)
IE3 (Premium)
IE4 (Super Premium)
MTRMTRL
Motor material housing
JL/ Graphite cast iron blades
JL/ Graphite cast iron blades
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
1LE1
1LE1
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
400
690
400
690
MTRMATNO
Motor SAP material number
1374254
1831234
5179436
1374254
1831234
5179436
BSPLTSIZE
Baseplate size
OM3E11_s&OM3E11
OM3E11_s&OM3E11
CPLNGTYP
Coupling type
Eupex N
Eupex N
CPLNGSIZE
Coupling size
200
200
PMPRT
Pump direction of rotation
Clockwise
Anticlockwise
Clockwise
Anticlockwise
PMPDRV
Pump drive
Not applicable
Not applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청