Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 350
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 16
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-16/isoria_16_with_hq_asmtab.prj},{NB=ISORIA 16 with HQ DN 350 DRVSIZE-50 I00A},{SIZEDN1=350},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{HDFLNGTYP=612},{SHFTEND=12545},{DRVSIZE=50},{RMDSZE=0},{H=335.000},{PPATH=isoria_16_with_hq_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
ISORIA 16 with HQ - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 350
SIZEDN1
Nominal diameter
350
350
mm
VLVBDYTYP
Valve body type
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
CNNSTDDN1
Connection
ASME B16.1
ASME B16.5
MSS SP 44
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
MSS SP 44
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
Class 125
Class 125
DRVSIZE
Drive size
50
100
50
100
mm
RMDSZE
Manual Override size
Without
RMD-2
Without
RMD-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청