Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 65
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 25
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-25/isoria_25_with_manual_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtab.prj},{NB=ISORIA 25 with Manual Handles DN 65 T2 CNN109 PN16 I02A},{SIZEDN1=65},{VLVBDYTYP=2},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=16},{LVRTYP=180},{SHFTENDVLV=611},{DRVSIZE=260},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=isoria_25_with_manual_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtpl.prj},{TSGCODE=I02A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
ISORIA 25 with Manual Handles - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 65
SIZEDN1
Nominal Size
65
65
mm
VLVBDYTYP
Valve body type
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Flange design
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
BS 10
AS 2129
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 16
PN 25
PN 16
PN 25
LVRTYP
Lever Type
Lever S
Lever SP
Lever SR
Lever CR/CM
Lever S
Lever SP
Lever SR
Lever CR/CM
DRVSIZE
Drive Size
260
260
SWTCHBX
Type series control unit
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
MNTNGTYP
Mounting type
Not applicable
Not applicable
VARNT
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
ELTCNNCBNT
Electrical connection control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청