Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 150
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
KE Plastomer
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/ke_plastomer/ke_plastomer_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=KE Plastomer Manual control DN150 T1 PN10 MR25 K02A},{SIZEDN1=150},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=10},{DRVTYP=1326},{HDFLNGTYPVLV=1710},{SHFTENDVLV=614},{DRVSIZE=25},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{ADPTNPLT=1},{H1=210},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=ke_plastomer_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=K02A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
KE Plastomer Manual control -MR reducers - Centred-disc Butterfly Valve with PFA Liner
Bill of material
DN 150
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
150
150
mm
VLVBDYTYP
Valve body type
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
JIS-B2238
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
JIS-B2238
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 10
PN 16
PN 10
PN 16
DRVTYP
Type series drive
MR
MR
DRVSIZE
Drive size
25
25
mm
POSIND
Position indicator
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
CNTRLACTYP
Control accessories types
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
HNDWHL
Hand wheel size
225
225
mm
ADPTNPLT
Adaptation plate
Not applicable
Not applicable
SWTCHBX
Type series control unit
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
MNTNGTYP
Mounting type
Not Applicable
Not Applicable
VARNT
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
ELTCNNCBNT
Electrical connection control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청