Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
CM 211
ksb
Products
Valves
Diaphragm valves
SISTO-C; -CBAV-F; -CT; -CY
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/5diaphragm/sisto-c/sisto_cm_asmtab.prj},{NB=SISTO-CM_CM 211_ISO_HV.510-HV.510_DN 6-6-006_MD 30-30},{IDNR=2},{VALVETYP=CM 211},{VALVETYPDEF=211},{DN1=6},{DN2=6},{SEATSIZE1=30},{CONNTYP=21},{SEATSIZE2=30},{DN3=6},{BDYTYP=10.000},{DIAMAT=40},{ACTTYP1=1.100},{LSTYP1=0.000},{ACTTYP2=1.100},{LSTYP2=0.000},{B=90.300},{L=70.300},{H=18.000},{M1=20.000},{M2=20.000},{M3=30.300},{M4=30.300},{H1=8.000},{H2=8.000},{R1=20.000},{R2=20.000},{R3=20.000},{P1=24.600},{P2=25.700},{S1=1.600},{S2=1.600},{S3=1.600},{D1=10.200},{D2=10.200},{D3=10.200},{PD=0},{PPATH=sisto_cm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
SISTO-CM - Maintenance free diaphragm valve
Bill of material
CM 211
VALVETYP
Valve type
CM 211
CM 211
DN1
Nominal width 1
DN 006
DN 008
DN 010
DN 015
DN 020
DN 025
DN 032
DN 040
DN 050
DN 065
DN 080
DN 100
DN 006
DN 008
DN 010
DN 015
DN 020
DN 025
DN 032
DN 040
DN 050
DN 065
DN 080
DN 100
DN2
Nominal width 2
DN 006
DN 006
SEATSIZE1
Seat size
MD30
MD30
CONNTYP
Connection
ISO4200 [W1]
DIN 11866-A [W0]
OD ASME BPE[W3]
ISO4200 [W1]
DIN 11866-A [W0]
OD ASME BPE[W3]
SEATSIZE2
Seat size 2
MD30
MD30
DN3
Nominal width 3
DN 006
DN 006
BDYTYP
Body material
Solid Forged
Solid Forged
DIAMAT
Diaphragm material
40
48
40
48
ACTTYP1
Actuator type 1
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
LSTYP1
Accessories type 1
Not applicable
Not applicable
ACTTYP2
Actuator type 2
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
LSTYP2
Accessories type 2
Not applicable
Not applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청