Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
AmaDrainer 80/100 with Material number -BIM Data - Submersible waste water pumps
Stückliste
29117723
MTRLNO
Materialnummer
LOD
Level of Development
CMPSIZE
Bauteilgröße
PRDCPT
Ausführungskonzept
SIZEDN2
Austrittsnennweite
mm
RTDPWR
Nennleistung
kW
PRTCLSZE
Korngröße
12 mm
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID04
Produktname
SA110ID04
Baureihe
AmaDrainer 80/100
SA200ID03
Bauart
Tauchpumpe
SA250ID03
Wellenlage
vertikal
SA260ID03
Konstruktion
Trockenläuferpumpe
SA300ID03
Hydraulik
einstufig
SA350ID03
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
SA400ID03
Antrieb
E-Motor für Drehstrom
SA460ID03
E-Motor-Anlaufart
direkt
SA500ID03
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
SA550ID03
Werkstoffangaben medienberührend
Grey cast iron EN-GJL-250
SA700ID05
Anschlussart
Flange
SA700ID06
Anschlussnennweite druckseitig
SA700ID08
Nennbetriebsspannung
400 V
SA700ID09
elektrischer Anschluss
3ph 400 V
SA700ID11
Nennfrequenz
50 Hz
SA700ID12
Schutzart
IP68
SA700ID13
Wärmeklasse
B
SA700ID15
SA700ID16
min. Fördermedientemperatur
0 °C
SA700ID19
Nenndrucksystem
PN
SA700ID22
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
W
SA700ID23
Nenndrehzahl
2800 1/min
SA700ID24
max. Drehzahl n
2800 1/min
SA700ID25
min. Drehzahl bei int. Drehzahlverstellung
0 1/min
SA700ID26
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
A
SA700ID27
Einschaltstrom
A
SA700ID28
Motor-Pumpenwelle
Einwellige Ausführung
SA700ID29
Wellenabdichtung
Gleitringdichtung aus Wolframkarbid
SA700ID30
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
1
SA700ID31
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
1
SA700ID32
Masse netto
kg
SA700ID33
elektrische Nennleistung (P1)
W
SA700ID34
max. Förderstrom
m³/h
SA700ID36
min. Förderstrom
m³/h
SA700ID37
max. Förderhöhe
m
SA700ID44
obere Toleranz der Betriebsspannung (+)
15.00 %
SA700ID45
untere Toleranz der Betriebsspannung (–)
20.00 %
SA700ID46
vertikaler Einbau
Nein
SA700ID47
Außenaufstellung
Ja
SA700ID48
ATEX
Nein
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
4
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen