Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ksb
Description
BOA-Compact EKB with Material Number -BIM Data - Robinets d’arrêt sans maintenance à siège souple avec revêtement en matière plastique électrostatique (EKB) et dimension face-à-face courte selon EN 558/14
Nomenclature
48013387
MTRLNO
N° article
LOD
Niveau de développement
SIZEDN1
Nominal size
mm
NMNLPRPN1
Pression nominale à l'entrée
LEADSLNG
Plombage vis de butée
SA010ID04
Manufacturer name
KSBKSB SE & Co. KGaA
SA700ID04
Armaturentyp
1
SA810ID03
Manufacturer order number
mm
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
SA110ID04
Valve Assembly type designation
BOA-Compact EKB (Flanged shut-off valve) PN10/16
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
flange
SA350ID03
Installation location
drinking water (cold and hot)
SA400ID03
grey iron
SA450ID03
Surface
powder-coated
SA700ID32
Nominal dimension
SA700ID34
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID35
min. operating temperature
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature Tb
80 °C
SA010ID02
17
SA700ID08
max. operating pressure
16 bar
SA700ID30
Product name
SA810ID06
GTIN number