Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 46
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-Compact EKB with Material Number -BIM Data - "Не требующие технического обслуживания отсечные клапаны с мягким уплотнением, электростатическим пластиковым покрытием (EKB), небольшой строительной длины EN 558/14"
Спецификация
48013387
MTRLNO
Идентификационный номер
LOD
Уровень разработки
SIZEDN1
Nominal size
mm
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
LEADSLNG
Lead sealing cap
SA010ID04
Manufacturer name
KSBKSB SE & Co. KGaA
SA700ID04
Armaturentyp
1
SA810ID03
Manufacturer order number
mm
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
SA110ID04
Valve Assembly type designation
BOA-Compact EKB (Flanged shut-off valve) PN10/16
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
flange
SA350ID03
Installation location
drinking water (cold and hot)
SA400ID03
grey iron
SA450ID03
Surface
powder-coated
SA700ID32
Nominal dimension
SA700ID34
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID35
min. operating temperature
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature Tb
80 °C
SA010ID02
17