Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 46
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
BOA-Compact EKB with Material Number -BIM Data - "Elektrostatik plastik kaplamalı (EKB) ve EN 558/14 uyarınca kısa yapı uzunluklu, bakım gerektirmeyen yumuşak contalı kapatma valfleri"
Malzeme listesi
48013387
MTRLNO
Malzeme numarası
LOD
Gelişim düzeyi
SIZEDN1
Nominal size
mm
NMNLPRPN1
Giriş anma basıncı
LEADSLNG
Lead sealing cap
SA010ID04
Manufacturer name
KSBKSB SE & Co. KGaA
SA700ID04
Armaturentyp
1
SA810ID03
Manufacturer order number
mm
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
SA110ID04
Valve Assembly type designation
BOA-Compact EKB (Flanged shut-off valve) PN10/16
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
flange
SA350ID03
Installation location
drinking water (cold and hot)
SA400ID03
grey iron
SA450ID03
Surface
powder-coated
SA700ID32
Nominal dimension
SA700ID34
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID35
min. operating temperature
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature Tb
80 °C
SA010ID02
17