Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
48014721
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOA-Control-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boa_control/bim_boa_control_asmtab.prj},{NB=BOA-Control with Material number -BIM Data 48014721 DN50 LOD-200 B05B},{SA810ID03=48014721_PN16},{IDNRDEF=2},{DNDEF=17},{SIZEDN1=50},{TYPEKB=0},{PCKNGDEF=1},{LEADSLNGDEF=0},{H=189.0},{H3=218.5},{A1=133.0},{PLUG916=18.4},{POSXE=-155.00},{POSXA=75.00},{SA700ID06=83.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16},{SA700ID04_=4},{SA700ID13_=1},{SA700ID40_=3},{SA700ID41_=1},{SA810ID15=1},{MTRLNO=48014721},{NMNLPRPN1=PN 16},{SENSOR=WO},{SPCLPCKNG=Yes},{LEADSLNG=No},{MODEL=Packed},{CAP1=UG1051107},{BODY100=UG14104931002},{CAP25801=UG14739041006},{INSULATIONCAP689=UG1000679},{LEADSEALABLECAP=UG11201670003},{HANDWHEEL961=UG1000675},{SENSORDWG=N.A.},{PPATH=bim_boa_control_asmtpl.prj},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
BOA-Control with Material number -BIM Data - Maintenance free soft seated Globe valves
Bill of material
48014721
MTRLNO
Material number
48014721
48014721
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
50
50
mm
LOD
Level of Development
200
300
400
100
200
300
400
100
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 16
SENSOR
WO
SPCLPCKNG
Special Packing
Yes
Yes
LEADSLNG
Lead sealing
No
MODEL
Packed
Packed
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
48014721_PN16
48014721_PN16
SA810ID10
Description text
BOA-Control 2015 DN50 PN16 individual packed
BOA-Control 2015 DN50 PN16 individual packed
SA110ID04
Valve type
BOA-Control (balancing valve), PN16, DN15-200, up to 120°C
SA700ID04
Valve assembly type
manual balancing valve(adjustable flow resistor, also adjustable dampers)
SA200ID03
Body style
straight
SA260ID03
style variants
other manufacturer-specific designs
SA300ID03
Body connection variants
flange
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
16
SA700ID06
kvs value
83.00
83.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature
120
°C
SA700ID08
max. operating pressure
16
bar
SA700ID40
permitted media
water
water
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
SA700ID28
nominal dimension
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청