Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
ksb
Descripción
BOA-Control DPR - Differential pressure control valve
Lista de materiales
BOA-Control DPR_DN32_PN16___48016919
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Nombre del fabricante
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Número de pedido
SA810ID10
Texto descriptivo
SA110ID04
Denominación de tipo de válvula
BOA-Control DPR, (Válvula de reducción de presión diferencial), PN16/25, DN15-100, bis 120°C
SA700ID04
Tipo de válvula
Válvula de reducción de presión diferencial
SA200ID03
Diseños de carcasa
Paso
SA300ID03
Tipos de conexión de la carcasa
SA400ID03
Material de la carcasa
SA450ID03
Superficie
SA700ID30
Presión nominal
SA700ID06
Valor Kvs
m³/h
SA700ID09
Presión diferencial máxima permitida Δpmax (sobre la válvula)
4.00 mbar
SA700ID33
Temperatura de servicio mínima TB
-10 °C
SA700ID07
Temperatura de servicio máxima
120.00 °C
SA700ID08
Presión de servicio máxima (presión de trabajo) ps
bar
SA700ID34
Rango de regulación de la presión diferencial (de ... a ...)
mbar
SA700ID40
Fluidos permitidos
Agua con glicol hasta 50 % vol.
SA700ID41
Ajuste manual en la válvula disponible
No
SA010ID05
Fecha de revisión del archivo
20210723
SA010ID02
Número de hoja de la directiva
2
SA700ID27
Sistema de diámetro nominal
DN
SA700ID28
Diámetro nominal
SA700ID29
Sistema de presión nominal
PN
SA110ID06
Clasificación del producto
Válvula de reducción de presión diferencial
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Descarga de modelos CAD