Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
ksb
Descrizione
BOA-Control DPR - Differential pressure control valve
Lista materiale
BOA-Control DPR_DN32_PN16___48016919
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Nome produttore
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Numero d'ordine
SA810ID10
Testo descrittivo
SA110ID04
Descrizione tipo di valvola
BOA-Control DPR, (Regolatore della pressione differenziale), PN16/25, DN15-100, bis 120°C
SA700ID04
Tipo di valvola
Regolatore della pressione differenziale
SA200ID03
Forma costruttiva corpo pompa
Passaggio
SA300ID03
Tipi di collegamento corpo pompa
SA400ID03
Materiale del corpo
SA450ID03
Superficie
SA700ID30
Nominal pressure
SA700ID06
Valore kvs
m³/h
SA700ID09
Pressione differenziale massima consentita Δpmax (sopra la valvola a globo)
4.00 mbar
SA700ID33
Temperatura di esercizio minima TB
-10 °C
SA700ID07
Temperatura di esercizio massima
120.00 °C
SA700ID08
Pressione di esercizio massima (pressione di lavoro) ps
bar
SA700ID34
Campo di regolazione della pressione differenziale (da … a)
mbar
SA700ID40
Sostanze ammesse
Acqua con glicole fino al 50% vol.
SA700ID41
Regolazione manuale sulla valvola a globo
No
SA010ID05
Data di revisione del file
20210723
SA010ID02
Numero foglio della direttiva
2
SA700ID27
Sistema con diametro nominale
DN
SA700ID28
Diametro nominale
SA700ID29
Sistema con pressione nominale
PN
SA110ID06
Classificazione prodotto
Regolatore della pressione differenziale
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Characteristics Graph
2D
Download modelli CAD