Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Opis
BOA-Control DPR - Differential pressure control valve
Lista materiałowa
BOA-Control DPR_DN32_PN16___48016919
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Nazwa producenta
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Numer zamówienia
SA810ID10
Tekst opisu
SA110ID04
Oznaczenie typu armatury
BOA-Control DPR, (Regulator ciśnienia różnicowego), PN16/25, DN15-100, bis 120°C
SA700ID04
Typ armatury
Regulator ciśnienia różnicowego
SA200ID03
Konstrukcja korpusu
Przelot
SA300ID03
Typy przyłączy korpusu
SA400ID03
Materiał korpusu
SA450ID03
Powierzchnia
SA700ID30
Nominal pressure
SA700ID06
Wartość kvs
m³/h
SA700ID09
Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień Δpmax (powyżej zaworu)
4.00 mbar
SA700ID33
Minimalna temperatura robocza TB
-10 °C
SA700ID07
Maksymalna temperatura robocza
120.00 °C
SA700ID08
Maksymalne ciśnienie robocze (ciśnienie pracy) ps
bar
SA700ID34
Zakres regulacji różnicy ciśnienia (od … do)
mbar
SA700ID40
Dopuszczalne media
Woda z glikolem do 50% obj.
SA700ID41
Dostępna ręczna regulacja zaworu
Nie
SA010ID05
Data poprawki pliku
20210723
SA010ID02
Numer arkusza normy
2
SA700ID27
System średnicy nominalnej
DN
SA700ID28
Średnica nominalna
SA700ID29
System ciśnienia nominalnego
PN
SA110ID06
Klasyfikacja produktu
Regulator ciśnienia różnicowego
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Pobierz modele CAD