Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 27
HELP_VARIABLE
Společnost
KSB
Popis
BOA-Control IMS with Material number -BIM Data - Bezúdržbové ventily s měkkým těsněním
Kusovník
48229647
MTRLNO
Číslo materiálu
LOD
Úroveň vývoje
SIZEDN1
Jmenovitá světlost vstupu
mm
NMNLPRPN1
Jmenovitý přívodní tlak
PN 16
SPCLPCKNG
Special Packing
LEADSLNG
Zaplombování
Ne
MODEL
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOA-Control IMS (balancing valve), PN16, DN15-350, up to 120°C
SA700ID04
Valve assembly type
manual balancing valve(adjustable flow resistor, also adjustable dampers)
SA200ID03
Body style
straight
SA250ID03
Fitting variant
SA300ID03
Body connection variants
flange
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
16
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
120 °C
SA700ID08
max. operating pressure
16 bar
SA700ID40
permitted media
water
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA700ID25
mass (net)
kg
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2