Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOA-Control PIC DN32 PN25 48016934
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOA-Control PIC-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boa_control_pic/boa_control_pic.prj},{NB=BOA-Control PIC_48016934_DN32_PN25_ 2 200 0},{SA810ID03=48016934},{MTRLNO=48016934},{SET=776},{SA700ID06=7.20},{SA700ID09=4.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=120.00},{SA700ID08=25.00},{SA700ID28=32},{LH1=59.000},{LH2=69.000},{LH3=25.000},{RH1=26.000},{RH2=22.000},{LA1=MIN},{LV1=24.000},{LV2=13.000},{LV3=48.000},{LV4=10.000},{LV5=60.000},{LV6=6.000},{LV7=70.000},{RV1=16.000},{RV2=18.000},{RV3=14.000},{RV4=20.000},{RV5=31.000},{RV6=15.000},{PA1=30.000},{PA2=23.000},{PW1=8.000},{PL1=58.000},{PL2=59.000},{PL3=51.000},{PL4=5.000},{PL5=8.000},{PL6=17.000},{PL7=19.000},{PL8=14.000},{PL9=0.000},{PL10=0.000},{PL11=MIN},{PL12=MIN},{PL13=MIN},{PL14=MIN},{PL15=MIN},{PLTFRMUSE=2},{LOD=200},{CODE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
BOA-Control PIC - Pressure-independent control valve
Bill of material
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Material number
48016934
48016934
LOD
Level of Development
200
200
SA010ID04
Name of manufacturer
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Order number
48016934
48016934
SA810ID10
Description
BOA-Control PIC PN25 DN32 (G 1 1/4)
BOA-Control PIC PN25 DN32 (G 1 1/4)
SA110ID04
Valve type designation
BOA-Control PIC,(Pressure-independent control valve), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Valve type
Automatic pressure-independent control valve (dynamic flow rate/volume flow regulator, pressure-balanced control valve, volume flow rate and temperature regulator) a) A dynamic volume flow regulator maintains a constant flow rate regardless regardless of the applied pressure differential.)
SA200ID03
Body types
Straight
SA300ID03
Body connection types
Male thread
Male thread
SA400ID03
Body material
Brass
Brass
SA450ID03
Surface
Untreated
Untreated
SA700ID30
Nominal pressure PN
25
25
SA700ID06
kvs value
7.20
7.20
m³/h
SA700ID09
Maximum permissible pressure differential Δpmax (across the valve)
4.00
mbar
SA700ID33
Minimum operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
Maximum operating temperature
120.00
°C
SA700ID08
Maximum operating pressure (working pressure) ps
25.00
bar
SA700ID40
Permissible fluids
Water with glycol up to 50% by vol.
SA700ID41
Valve equipped with manual actuating element
No
SA010ID05
Revision date of file
20210723
SA010ID02
Part number of standard
2
SA700ID27
Nominal size system
DN
SA700ID28
Nominal size
32
32
SA700ID29
Nominal pressure system
PN
SA110ID06
Product classification
Automatic pressure-independent control valve
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청