Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
BOA-Control SBV - Wartungsfreies Strangregulier- und Messventil
Stückliste
BOA-Control SBV_DN25_PN25_48016909
MTRLNO
Materialnummer
LOD
Level of Development
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturentyp
BOA-Control SBV, (Strangregulierventil), PN25, DN15-50 bis 120°C
SA700ID04
Armaturtyp
Manuelles Strangregulierventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
Roh
SA700ID30
Nenndruck PN
25
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID09
max. Differenzdruck
1000 mbar
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
25 bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA700ID25
Masse (netto)
kg
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
SA110ID06
Produktklassifikation
Manuelles Strangregulierventil
SA700ID27
Nennweitensystem
DN
SA700ID28
Nennmaß
SA700ID29
Nenndrucksystem
PN