Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOAX-S with LP ¼ turn handle operation Material number -BIM Data - Valvole a farfalla con disco centrato e manicotto in elastomero idoneo per applicazioni civili
Lista materiale
42381806
MTRLNO
Numero materiale
LOD
Level of Development
SIZEDN1
Larghezza nominale
mm
NMNLPRPN1
Pressione di aspirazione
PN 6/10/16
MTRLNR
Materiale soffietto ad anello
HDFLNGTYP
Versione flangia di accoppiamento all'attuatore, lato valvole
DRVTYP
Serie costruttiva comando
LP
DRVSIZE
Dimensioni comando
mm
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2