Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 133
HELP_VARIABLE
Společnost
KSB
Popis
BOAX S with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Uzavírací klapky centrické s elastomerovou prstencovou manžetou pro technická zařízení budov
Kusovník
1856812
MTRLNO
Číslo materiálu
LOD
Úroveň vývoje
SIZEDN1
Jmenovitá světlost vstupu
NMNLPRPN1
Jmenovitý přívodní tlak
VLVBDYTYP
Typ tělesa armatury
T2 - Semi-lug type
CNNSTDDN1
Připojovací norma
EN 1092-1
ELACTYP
Typ servopohonu
ADPTNPLT
Adaptérová deska
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOAXMAT-S clamp-in butterfly valve with electric 90°-actuator PN6/10/16, DN20-350, up to 130°C
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
Flansch mit Laschenauge
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
130 °C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2