Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
PN6 DN65 01857230
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOAX-S-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boax_s/vdi_boax_s_electrical_actuator_aq_aql.prj},{NB=VDI BOAX S with Actelec AQ AQL_PN6_DN65_01857230 LOD-200},{SA810ID03=PN6_DN65_01857230},{SIZEDN1=65},{NMNLPRPN1DEF=6},{ELACTYPDEF=55},{C=110.000},{D=74.000},{VLTG=400},{SA700ID06=275.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=130},{SA700ID08=16},{SA700ID25=12.20},{LTYPE=2.000},{HE2=184.000},{ASH=96.000},{BAQL=0.000},{H2A=83.000},{T=286.000},{D1=132.000},{CH=164.000},{CH1=164.000},{R=16.000},{ILD=65.000},{ICN=12.000},{X=13.000},{NH=4.000},{PCD1=139.000},{PCD3=143.000},{STMRL=125.000},{FLL=53.000},{TH=46.000},{PCD2=146.500},{PCD4=0.000},{OD1=15.050},{H2=18.000},{A0=22.000},{A21=0.000},{A22=0.000},{R2=5.000},{DIA=35.000},{BL=0.000},{LT=10.000},{BD=0.000},{IOD=70.000},{ITOP=40.000},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 141
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
VDI BOAX S with Actelec AQ AQL - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for Building services-test
Bill of material
PN6_DN65_01857230
MTRLNO
Material number
01857230
01857230
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
65
65
mm
LOD
Level of Development
200
200
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN6
PN6
ELACTYP
Electric actuator type
AQ5
AQ5
VLTG
Voltage
400
400
V
SA010ID04
Manufacturer name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer order number
PN6_DN65_01857230
PN6_DN65_01857230
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
BOAXS PN10/16 DN65 6gXU AQ5 TRI
BOAXS PN10/16 DN65 6gXU AQ5 TRI
SA110ID04
Valve type
KSB Zentrische Absperrklappe BOAX-S, DN65, mit elektrischem Stellantrieb
KSB Zentrische Absperrklappe BOAX-S, DN65, mit elektrischem Stellantrieb
SA700ID04
13
SA200ID03
Body styles
straight
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
6
6
SA700ID06
kvs value
275.00
275.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature TB
130
°C
SA700ID08
max. operating pressure(working pressure) ps
16
16
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 60% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA700ID25
mass (net)
12.20
12.20
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nominal dimension
65
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청